Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Sisteme de blocare
09 00 000 5241
型号: 09 00 000 5241
Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
尺寸: 3 A
单锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5241
Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Accesorii
Tip de accesorii
Leviere
Versiune
Mărime
3 A
Tip blocare
Levier de blocare individual
Proprietăţi material
Material (accesorii)
Termoplastic
Culoare (accesorii)
RAL 7032 (gri pietriş)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
3 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140002371
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found