面板安装
...
混合面板安装
数据和电源/信号
09 57 368 0514 000
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
RJ45
Identificazione
Ibrido
Serie di custodie fisse e volanti
Han A
®
Elemento
Passa-parete
Specifiche
Versione HIFF
特点
Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
Taglia
3 A
Schermo
Schermatura totale, contatti schermati a 360°
Numero di poli
11
Contatti per trasmissione dati
8
Numero di contatti di potenza
3
Configurazione contatti
L1, PE, N
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Flessibile
Corrente di esercizio (alimentazione)
16 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
300 V AC
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifiche ed approvazioni
Approvazioni
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
83,3 g
原产国
Repubblica Ceca
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140393776
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found