Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
Número de parte: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
Han 3EMC-HAE-M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Entrada lateral
1x M25
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
No revestido
Sin pintado
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
Detalles del producto
标识
  • 类别 Carcasas/bases
  • 上壳/底座系列 Han ® EMC
  • 上壳/底座类型 Carcasa
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 Entrada lateral
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Bloqueo sencillo
  • 应用领域 carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
  • 包装内容 Pida el tornillo de obturación por separado.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Cinc fundido a presión
  • 表面(上壳/底座) No revestido
  • 颜色(上売/底座) Sin pintado
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 80,5 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171435
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare