配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
型号: 09 36 046 3101
Han 46Ex-F-c
Han 46Ex-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 46
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 046 3101
Han 46Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
5
Tools
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Ex
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 46
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +40 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 91,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140186866
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较