配套产品
配套产品
型号: 33 50 A1A 2270 050
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 A1A 2270 050
Han 6 B-E CA lever m/f st/st PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    连接器1
    连接器2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han E®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Lengő csatlakozóház
  • 2. csatlakozó Lengő csatlakozóház
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 7
  • Magfelépítés 7 x 1,5 mm²
  • Méret 6 B
  • Érintkezők száma 6
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 500 V
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 4 kV AC
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 50290-2-22 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140487444
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629