电源和信号
...
Han
®
系统电缆
6 B
33 50 A20 0270 030
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A20 0270 030
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 3m
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
Classic 110 7 G1,5
连接器1
Han 6 B HOOD TOP ENTRY LC
Han 6E Insert Female Crimp
Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm/16AWG
Cable clamp M20, 6-12mm, brass, IP 68
标识
类别
系统布线
系列
Han E
®
上壳/底座系列
Han
®
B
原件
电缆组装
规格
预装一端
版本
电缆长度
3 m
尺寸
6 B
针数
6
接地针
是
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140333864
eCl@ss
27060327 组装好的电源线
UNSPSC 24.0
43211600