配套产品
配套产品
型号: 33 50 A30 0270 030
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A30 0270 030
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han E®
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Boyut 6 B
  • Kontak sayısı 6
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Malzeme özellikleri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140333918
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600