饰品
15
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 39 606 0446
型号: 19 39 606 0446
Han 6HP Direct/B-HTE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 606 0446
Han 6HP Direct/B-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HP Direct B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
6 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
Sıkma torku (vida kilitleme)
4 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Naftalin
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
255,58 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140182288
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found