Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 20 032 5408
Han 32A-Cover w. cord (Plastic)
Han 32A-Cover w. cord (Plastic)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty, S upevňovacím lankem
Velikost: 32 A
Dvě zajišťovací páčky
Materiál (kryt): Termoplast
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 20 032 5408
Han 32A-Cover w. cord (Plastic)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
    带固定绳
版本
  • 尺寸 32 A
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Ano
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Olovo
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    Olovo
    Nikl
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 32.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140191808
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte