配套产品
配套产品
型号: 09 20 010 5425
Han A PROTECT COVER
Han A PROTECT COVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 10 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 010 5425
Han A PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    パネル取付けハウジング用
    ボックス型ハウジング用
    中継用ハウジング用
    固定コード付き
バージョン
  • サイズ 10 A
  • ロックタイプ シングルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸铝
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉末涂层
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037(土灰)
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(b) / 6(b)-II:铅作为铝中的合金元素,含铅量高达 0.4% / 铅是出于易于加工目的而加入铝中的合金元素,含铅量高达 0.4%
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 56 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140039568
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较