매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 30 032 5405
Han B 32B cover for HSM and HBM
Han B 32B cover for HSM and HBM

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
보호 커버
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 표면 실장 하우징 지원
규격: 32 B
더블 잠금 레버
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
보호 등급: IP65
Notes
비교하다
품번들: 09 30 032 5405
Han B 32B cover for HSM and HBM
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
    표면 실장 하우징 지원
버전
  • 규격 32 B
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 39.265 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140163195
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다