配套产品
配套产品
Combinables
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
型号: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
Han B Base Panel  Exi for SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 48 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Запасная часть
1
Контактные вставки
6
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With thermo-plastic cover
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 48 B
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Connectors for explosion hazardous environments
  • Подробные данные Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Подробные данные ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 With cable gland
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (sky blue)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,193.8 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181946
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较