登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
19
Accessories
5
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
41
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru aplicații industriale
09 30 010 0753
型号: 09 30 010 0753
Han B HOOD COUPLER HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 29
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 010 0753
Han B HOOD COUPLER HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
19
Accessories
5
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
41
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
B
Tip carcasă/priză
Cablu la carcasa cablului
Tip
Tip constructiv înalt
Versiune
Mărime
10 B
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x Pg 29
Tip blocare
Levier de blocare individual
Han-Easy Lock
®
Da
Domeniu de utilizare
Carcase/prize standard pentru conectori industriali
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037 (gri pulbere)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
Policarbonat (PC)
Oţel inoxidabil
Culoare (blocare)
RAL 7037 (gri pulbere)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plumb
Număr ECHA SCIP
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
215 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140044845
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found