配套产品
配套产品
Combinables
12
アクセサリ
4
スペア部品
1
插蕊
36
型号: 09 30 032 0732
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 32 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 36
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 032 0732
Han B Hood Coupler HC 2 Levers PG 36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
饰品
4
备件
1
插芯
36
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ 中継用ハウジング
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 32 B
  • バージョン 顶出线
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 36
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 用于工业连接器的标准上売/底座
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸铝
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉末涂层
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037(土灰)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • カラー(ロック) RAL 7037(土灰)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 543 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140048195
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较