配套产品
配套产品
Combinables
30
Accessories
3
Inserti
26
Frames
2
型号: 97 00 000 3027
Han B24_H_HTSE2_HC_f.DL_M25/M40
Han B24_H_HTSE2_HC_f.DL_M25/M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶/侧出线
1x M25 1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 3027
Han B24_H_HTSE2_HC_f.DL_M25/M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Accessories
3
Inserti
26
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria 上売/底座
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia 上壳
  • Tipo 高结构
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione 顶/侧出线
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica
    1x M25
    1x M40
  • Tipi di aggancio 双锁扣
  • Settori di applicazione 用于工业连接器的标准上売/底座
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 压铸铝
  • Finitura superficiale (custodie) 粉末涂层
  • Colore (custodie) RAL 7037(土灰)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 100 g
  • Paese di origine India
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较