配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
Han C module, crimp male (two part)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
适用于增加的张应力
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 3003
Han C module, crimp male (two part)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® C-modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
  • Beskrivelse af modulet til øget trækbelastning
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 3
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Ledningens udvendige diameter
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6 mm Afisoleringslængde 18 mm
    6 ... ‌7,5 mm Afisoleringslængde 18 mm og begrænset fjernelse af kontakt
  • Nominel strøm ‌ 40 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 32 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Afisoleringslængde
    9.5 mm
    18 mm 线芯外径 > 4.8 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020061
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较