配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M16
夹持范围: 4 ... 8 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
注释
比较
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® CGM-M
  • 액세서리 유형 电缆紧固件
기술적 특성
  • 렌치 사이즈
    17
    19
  • 제한 온도 -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 규격 M16
  • 클램핑 범위 4 ... 8 mm
  • 맞모 거리 20.8 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블 글랜드) 黄铜
  • 재료 (실) NBR
  • 소재 (클램핑 고리) 聚酰胺 (PA)
  • 표면 (액세서리) 镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 19.767 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 74122000
  • GTIN 5713140193031
  • eCl@ss 27,140,801.00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431