登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Zubehör
Kabelverschraubungen
19 00 000 7123
型号: 19 00 000 7123
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M25
夹持范围: 14.5 ... 18 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 27, 30
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7123
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M-Rail
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
用于铁路版
技术参数
拧紧力矩
≤7 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
扳手规格
27
30
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
尺寸
M25
夹持范围
14.5 ... 18 mm
跨角宽度
32.9 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
EPDM
表面(附件)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
63.3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140193130
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Industrial Connectors Han®