Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
13
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 15 000 6102
Han D R15 stift-c 1 mm Ag AWG18
Han D R15 stift-c 1 mm Ag AWG18

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤10 A
Stift
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 1 mm²
AWG 18
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 15 000 6102
Han D R15 stift-c 1 mm Ag AWG18
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
13
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Han D®
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 18
  • Bemessungsstrom ≤ 10 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 8 mm
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,64 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140021815
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Q
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Com®
Kapitel Han D® / DD®
HARTING Neuheiten 2020
Han® F+B
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?