登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kontakty
Elektrické
09 15 000 6171
型号: 09 15 000 6171
r6-07Han D M Crimp Contact Fe
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铁
镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6171
r6-07Han D M Crimp Contact Fe
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
Han D
®
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 ... 0,37 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Jmenovitý proud
≤ 10 A
Vnitřní odpor
≤ 1 mΩ
Délka odizolování
8 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Železo
Povrch (kontaktů)
Pozlacený
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
25
Hmotnost netto
0,67 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140021976
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PDF (Turečtina)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple
下载
Industrial Connectors Han®