配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Han Easy-Lock QB, lever, big pack

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 10/16/24 B
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Aksesuar tipi Kilitleme mandalları
Sürüm
  • Boyut 10/16/24 B
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu
  • Han-Easy Lock® Evet
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Polikarbonat (PC)
    Paslanmaz Çelik
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7037 (toz gri)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 750
  • Net ağırlık 18 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190986
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较