備件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
19 43 010 5422
型号: 19 43 010 5422
Han-Eco 10B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 19 43 010 5422
Han-Eco 10B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
備件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han-Eco
®
B
附件种类
保护盖
附件介绍
用于上壳
带固定绳
版本
尺寸
10 B
锁定类型
双锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣)
RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140399945
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found