配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
4
备件
1
插芯
20
型号: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
Han-Eco 16A-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 016 0301
Han-Eco 16A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
20
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® A
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
Verzió
  • Méret 16 A
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for industrial applications
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag (Rögzítés)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Színes (rögzítés) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 64.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140176409
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较