矩形连接器
...
附件
锁扣系统
19 46 000 5202
型号: 19 46 000 5202
Han-Eco 16A-Single lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 19 46 000 5202
Han-Eco 16A-Single lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Eco® A
Typy akcesoriów
Klamry blokujące
Wersja
Rozmiar
16 A
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Poliamid (PA)
Kolor (akcesoria)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
19,6 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140190931
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®