8
Peça de reposição
2
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 124 0252
型号: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0252
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Peça de reposição
2
Insertos
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Eco® B
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
24 B
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
单锁扣
应用领域
适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
夹持范围
13 ... 21 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣)
RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
319.67 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140181038
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®