配套产品
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 206 0340
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 206 0340
Han-Eco 6B Outd-HBM-with SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie 上売/底座
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® B
  • Type kap/behuizing 不封底安装底座
Versie
  • Grootte 6 B
  • Vergrendelingstype 单锁扣
  • Toepassingsgebied 适用于室外用途的上壳/底座
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005(乌黑)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Kleur (afdichting) RAL 7001 (银灰色)
  • Materiaal (vergrendeling)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Kleur (vergrendeling) RAL 9005(乌黑)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 有
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 99 g
  • Land van herkomst 德国
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140176843
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较