12
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Eco®
19 43 306 0256
型号: 19 43 306 0256
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 306 0256
Han-Eco 6B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
Accessories
5
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Eco® B
Typ av kabelkåpa/chassihus
Ytmonterat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med termoplastslock
Med integrerad kabeltätning
Version
Storlek
6 B
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M25
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
Klämintervall
9 ... 17 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jet siyah)
Material (tätning)
FPM
Färg (tätning)
RAL 7001 (gümüş gri)
Material (låsning)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Färg (låsning)
RAL 9005 (jet siyah)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar)
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
muafiyete uygun
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
İçermez
REACH BILAGA XIV ämnen
İçermez
REACH SVHC ämnen
Evet
REACH SVHC ämnen
Kurşun
California Proposition 65 ämnen
Evet
California Proposition 65 ämnen
Kurşun
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
230 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140177338
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®