配套产品
配套产品
型号: 19 41 010 5404
Han-Eco Mod.10-C-f. HBM/HSM-cord
Han-Eco Mod.10-C-f. HBM/HSM-cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座,  带固定绳(电缆套管)
尺寸: 10 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 010 5404
Han-Eco Mod.10-C-f. HBM/HSM-cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® Modular
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    パネル取付けハウジング用
    ボックス型ハウジング用
    中継用ハウジング用
    固定コード付き(ケーブルシュー)
バージョン
  • サイズ 10 B
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    ガラス繊維入り強化
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 44 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140130937
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较