矩形连接器
...
附件
密封件
19 41 000 9853
型号: 19 41 000 9853
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
尺寸: 16 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
注释
比较
型号: 19 41 000 9853
Han-Eco Mod.16 flange gasket-HBM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Gehäusebaureihe
Han-Eco
®
Modular
Zubehörtyp
Flanschdichtung
Ausführung
Baugröße
16 B
Materialeigenschaften
Werkstoff Dichtung
FPM
Farbe Dichtung
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
8 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
40169300
GTIN
5713140191327
eCl@ss
27440291 Steckverbinderkomponente (Teile)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®