配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: ‌5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶/侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han A®
  • Řada krytů Han® Ex
  • Prvek Kompletní sada
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 3
  • Kontakt PE Ano
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Utahovací moment ‌0,25 Nm Kontaktní šroub M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • Mezní teplota -20 ... +85 °C
  • Okolní teplota -20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 5015 (nebeská modrá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 154,12 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140189690
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较