配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0372
Han Ex_DD42_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 42
  • Contacto PE
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con capotas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Hasta +70 °C en T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较