Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
Han HPR-Compact SCL set two extender

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Set of screws
Extender, M6 x 50, M6 x 90
Stainless steel
Notes
Comparar
Part Number: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of accessory Set of screws
  • Description of the accessory
    Extender
    M6 x 50
    M6 x 90
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68.14 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140194687
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar