配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR HPTC
  • Type af kappe/hus Komplet sæt
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Kabelside
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
Version
  • Størrelse 2
  • Afskærmning 360° afskærmning
  • Kodning 16 kodningsmuligheder
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 95 mm²
  • Nominel strøm ‌ 400 A
  • Nominel spænding 1.800 V
  • Nominel impulsspænding 10 kV
  • Forureningsgrad 4
  • Overspændingskategori III
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 25
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.000 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较