配套产品
配套产品 新
Combinables
7
饰品
1
备件
2
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
Han HPR HPTC 400 DS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
设备端
尺寸: 2
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 271 1006
Han HPR HPTC 400 DS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
7
饰品
1
备件
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 设备端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
  • 尺寸 2
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 额定电流 ‌ 400 A
  • 额定电压 1,800 V
  • 额定脉沖电压 10 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 6 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140189874
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较