Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ‌850 A
Mamă
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 150 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han® HPTC
  • 插针类型 压接针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 150 mm²
  • 额定电流 ‌ 850 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 43 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 256 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140936409
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați