配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Spare Part
3
型号: 10 40 282 6508
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M50
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6508
Han HPR HPTC 850 CS 185mmq M50 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
3
Spare Part
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Gehäusebaureihe Han® HPR HPTC
  • Gehäuseart Komplettset
  • Gehäusebeschreibung Kabelseite
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5
Ausführung
  • Baugröße 3
  • Schirmung 360° Schirmung
  • Kodierung 16 Kodiermöglichkeiten
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M50
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 185 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 850 A
  • Bemessungsspannung 3.600 V
  • Bemessungsstoßspannung 20 kV
  • Verschmutzungsgrad 4
  • Überspannungskategorie III
  • Anzugsdrehmoment ‌2,2 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 14,5 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 25
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.490 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713141157872
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较