登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
1
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
제품 시리즈
Han® HPR HPTC, 열악한 옥외 환경을 지원하는 후드/하우징
10 40 281 1009
型号: 10 40 281 1009
Han HPR HPTC 850 DS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 281 1009
Han HPR HPTC 850 DS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터 세트
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR HPTC
후드/하우징 타입
일체의 세트
후드/하우징 설명
장치 측면
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
특징
IEC 60228 Class 5에 따른 연선 지원
버전
규격
3
차폐형
360° 차폐형
코딩
16개 코딩 옵션
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
정격 전류
850 A
정격 전압
3,600 V
정격 임펄스 전압
20 kV
오염도
4
과전압 카테고리
III
제한 온도
-40 ... +125 °C
체결 주기
≥ 25
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP68
IP66
IP69
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
EN 45545
EN 60137
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85359000
GTIN
5713140189959
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found