Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
5
Артикул: 09 31 000 6204
Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: ≤35 A
Розетка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 1.5 mm²
AWG 16
Примечания
Compare
Артикул: 09 31 000 6204
Han HsB-SMC-FC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
5
Информация о компоненте
Название
  • Категория Contacts
  • Серия Han® HsB
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ≤ 35 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 9.5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 2.59 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188075
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HsB
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare