配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
4
插芯
80
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
Han INOX 3A hood TE M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
4
插芯
80
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов
    Han-INOX®
    Han® High Temp
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Hoods/housings for harsh environments
  • Содержимое упаковки With seal screw
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP66 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Stainless steel
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 12.8 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140131972
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较