配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
161
型号: 09 38 018 2601
Han K 6/12 POS. M INSERT (2,5-8mm2)
Han K 6/12 POS. M INSERT (2,5-8mm2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 18
导体截面积: 2.5 ... 8 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 018 2601
Han K 6/12 POS. M INSERT (2,5-8mm2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
4
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
161
产品详情
Identificare
  • Categoria 插芯
  • Seria Han-Com®
  • Identificare Han® K 6/12
Versiune
  • Metoda de terminaţie 轴向螺栓接线方式/螺栓接线
  • Gen 公头
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 18
  • Număr contacte de semnal 12
  • Număr contacte de putere 6
  • Contact de împământare
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    2.5 ... 8 mm² Power
    0.2 ... 2.5 mm² 信号
  • Diametru exterior fir ≤6.1 mm
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală conductor-împământare (semnal) 230 V
  • Tensiune nominală conductor-conductor (semnal) 400 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 40 A
  • Tensiune nominală (putere) 690 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 8 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Curent nominal conform UL (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală conform UL (semnal) 600 V
  • Curent nominal conform UL (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conform UL (putere) 600 V
  • Curent nominal conform CSA (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală conform CSA (semnal) 300 V
  • Curent nominal conform CSA (putere) 40 A
  • Tensiune nominală conform CSA (putere) 300 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 0.5 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare
    5 ... 6 mm @ 2.5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    7.5 mm 信号
  • Moment de strângere
    ‌1.5 Nm @ 2.5 mm²
    ‌1.5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌0.5 Nm 信号
    ‌2 Nm 插针螺钉M3
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 134 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140056435
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较