Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
5
Peça de reposição
1
Insertos
22
Frames
2
Codice prodotto: 09 37 006 1291
Han M Base Surface LC 1 Lever 2 Entries
Han M Base Surface LC 1 Lever 2 Entries

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Taglia: 6 B
Versione normale
Aggancio a leva singola
Acciaio inox
Uscita laterale
2x Pg 16
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): FPM
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 37 006 1291
Han M Base Surface LC 1 Lever 2 Entries
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
5
Peça de reposição
1
Insertos
22
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x Pg 16
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) FPM
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 192,3 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140055360
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta