配套产品
配套产品
Modules
2
장치 측면 / 패널 관통형
2
型号: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 C40 0756 010
Han M12 X-cod 8-pol m/- PUR 1 m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
2
장치 측면 / 패널 관통형
2
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    Han® M12 모듈
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
  • 코딩 X-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 케이블 직경 6.7 mm ± 0.3 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 79.1 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140273092
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较