配套产品
配套产品
Contacts
18
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 70 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 2158
Han-Mod_M_70A_2_M_S_CRT_CAV NO 3 + N
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Tools
1
Custodie
88
Frames
17
产品详情
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Modulo Han® 70 A
  • Dimensione del modulo Modulo singolo
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 2
  • Identificazione contatti
    3
    N
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 6 ... 25 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤11,5 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 70 A
  • Tensione di esercizio 1.000 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 4 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较