配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Push-In
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3713
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
Capots/Embases
88
Frames
17
产品详情
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Han® Domino CC Cube
  • Taille du module Module domino
  • Description du module Petit languette
Version
  • Méthode de raccordement Push-In
  • Genre Femelle
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Diamètre extérieur ≤6,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Longueur à dénuder 12 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
    IEC 60352-7
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 13,2 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713141132886
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较