매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
품번들: 97 00 000 3704
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_CRT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_CRT

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Han® Domino CC Cube
Domino module
Large Tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 3704
Han-Mod_M_CC_2_F_C.2_CRT
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
1
후드/하우징
88
Frames
17
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® Domino CC Cube
  • 모듈 사이즈 도미노 모듈
  • 모듈 설명 대형 탭
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • 정격 전류 ‌ 40 A
  • 정격 전압 500 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 5.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713141144377
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다