配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
饰品
2
Modules
4
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0410
Han-Mod_M_Gbit-Domino_8_F_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
饰品
2
Modules
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Tipo de módulo Módulo Han® GigaBit
  • Descripción del módulo Inserto
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales +屏蔽
  • Detalles 请单独订购压接针。
  • Detalles 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.08 ... 0.25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Diámetro exterior de cable ≤1.4 mm
  • Corriente nominal ‌ 0.5 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (blindaje) 锌压铸,镀镍
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较