Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Objednací číslo: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Han® Domino Multiplier
Domino modul
Malá záložka
Push-In
Zásuvka (female)
Kontakty: 1
Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²
Jmenovitý proud: ‌16 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® Domino Multiplier
  • Velikost modulu Domino modul
  • Popis modulu Malá záložka
Verze
  • Způsob připojení Push-In
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 1
  • Počet výkonových kontaktů 1
  • Počet speciálních kontaktů 4x Spojení
  • Specifikace speciálních kontaktů Spojení
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤4,8 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovitý proud The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Délka odizolování 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60352-7
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 10,2 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte