登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
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
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Potencia 16 A ... 300 A
97 00 000 0339
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0339
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.2_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular
®
Tipo de módulo
Han
®
Domino Multiplier
Tamaño del módulo
Módulo Domino
Descripción del módulo
Pestaña grande
Versión
Método de terminación
Push-In
Tipo
Hembra
Número de contactos
1
Numero de contactos de potencia
1
Numero de contactos especiales
4x Conexiones
Especificación de contactos especiales
Conexiones
Características técnicas
Sección de conductor
0,5 ... 2,5 mm²
Diámetro exterior de cable
≤4,8 mm
Corriente nominal
16 A
Corriente nominal
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Voltaje nominal
400 V
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III (protección por bajo voltaje)
Longitud de pelado
10 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
IEC 60352-7
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
10,24 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
eCl@ss
27.440.217,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info