上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
电源 16 A ... 300 A
97 00 000 1747
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
83
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular
®
Modultyp
Han
®
Domino Multiplier
Modulgröße
Domino Modul
Modulbeschreibung
kleiner Tab
Ausführung
Anschlussart
Push-In
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
1
Anzahl Powerkontakte
1
Anzahl Spezialkontakte
4x Anschlussplätze
Spezifikation der Spezialkontakte
Anschlussplätze
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm²
Aderaußendurchmesser
≤4,8 mm
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsstrom
Der Bemessungsstrom pro Kontaktkammer darf 16 A nicht überschreiten!
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III (Schutz durch Kleinspannung)
Abisolierlänge
10 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60352-7
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
9,84 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)