Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
Part number: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
Modules
4
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Typ modulu Modul Han® Megabit
  • Popis modulu Vložka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 4
  • Další kontakty + stínění
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Podrobnosti Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact a Han-Modular® Twin.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost ‌ 100 Mbit/s
  • Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (stínění) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare